Datos técnicos
N° de material | 3046465 |
---|---|
Denominación del objeto | KHN-Rp4-2233-AE.24V |
Tipo de construcción | KHN |
Anchura nominal DN | 100 |
Tipo de conexión | Rosca interior |
Conexión / designación de la brida | Rp |
Norma | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Material de la carcasa, válvula de bola | Latón |
Número de código del material | Latón-latón-PTFE-PTFE |
Protección de la superficie | niquelado |
Modelo de la palanca de mando | sin |
Ancho de llave | sin indicación |
Presión nominal. | 14 |
Presión nominal | 1.4 |
Presión nominal | 200 |
Accionamiento | Accionamiento eléctrico |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Combinación | sin KH - combinación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión
Folleto de producto
ES
(0.06 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión de acero inoxidable
Folleto de producto
ES
(0.06 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0.26 MB)