Datos técnicos
Tipo de construcción | De rosca |
---|---|
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 630 |
Tamaño nominal | 4 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 10 - 200 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 4 - 630 |
Familia de productos | DB4E |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | 06020 |
Clase de ajuste | Herramienta con tuerca tapón |
Función | Válvula limitadora de presión |
Presión de ajuste [bar] | 175 |
Variante | Ninguno |
Función adicional | Versión de baja temperatura TT |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)