Datos técnicos
N° de material | 3063426 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | WK08Y-60-C-N-0 |
Tamaño nominal | 8 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 19 |
Bobina | sin bobina |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de conector | sin bobina |
Familia de productos | WK08Y |
Qmáx válvulas [l/min] | 19 |
Espacio de montaje | FC08-4 |
Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
Serie de válvulas | WK08Y-60 |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 4/2 vías |
Accionamiento manual de emergencia | ninguno |
Variante | espacio de montaje especial |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Variante | Resistencia al flujo reducida |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto
ES
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)