Datos técnicos
Tipo de construcción | De rosca |
---|---|
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 5 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 10 - 100 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 10 - 350 |
Familia de productos | DZ5E |
Qmáx válvulas [l/min] | 20 |
Espacio de montaje | 06020 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de secuencia de presión |
Presión de ajuste [bar] | 70 |
Variante | Superficie galvanizada |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DZ5E Pressure Sequence Valve
Folleto de producto
ES
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Folleto de producto
EN
(0.3 MB)