La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
pmáx [bar] |
10 |
Material del filtro |
XX=sin elemento filtrante |
Grado de filtración |
0 |
Tipo de conexión |
Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión |
2 pulgadas |
Indicador de contaminación |
E=manómetro |
Bypass |
KB=sin by-pass |
Material de la junta |
V=FPM (Viton) |
Conmutación |
0=sin conmutación |
Norma |
0=sin |
otras características |
0=sin más características |
Tamaño MRF |
2=220mm diámetro de depósito |
Material de la carcasa |
E=acero inoxidable |
Cantidad de elementos |
5 |
Longitud del elemento |
20 pulgadas |