Datos técnicos
N° de material | 3278567 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 250 |
Denominación del objeto | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Tamaño nominal | 8 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 17 |
Familia de productos | DWM08130Z |
Qmáx válvulas [l/min] | 40 |
Espacio de montaje | 08130 |
Clase de ajuste | No ajustable |
Función | Compensador de presión diferencial |
Diferencia de presión de control [bar] | 17 |
Variante | Sin amortiguación, sin orificio de descarga |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DWZ08130 Balanza de presión en derivación
Folleto de producto
ES
(0 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Folleto de producto
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)