Datos técnicos
Tipo de construcción | De rosca |
---|---|
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 12 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 15 |
Familia de productos | DWM12120R |
Qmáx válvulas [l/min] | 150 |
Espacio de montaje | 12130 |
Clase de ajuste | No ajustable |
Función | Compensador de presión diferencial |
Diferencia de presión de control [bar] | 7 |
Variante | Con amortiguación, sin orificio de descarga |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DWM12130R Pressure Compensator
Folleto de producto
ES
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Folleto de producto
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Folleto industrial
ES
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Folleto industrial
EN
(0.29 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)