Datos técnicos
N° de material | 3493794 |
---|---|
Tipo de construcción | Entre placas |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Otros |
Pmáx [bar] | 250 |
Denominación del objeto | ZW-2SR06-01- AAB -22- N |
Tamaño nominal | 6 |
Función | Válvula de control de caudal |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 0 - 22 |
Familia de productos | ZW-2SR06 |
Q familia de productos [l/min] | 0 - 30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | ISO 4401-03-02-0-05 |
Clase de ajuste | Manual |
Posición de la válvula | Salida de contador en puerto A y B |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto
ES
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto industrial
ES
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto industrial
EN
(3.78 MB)