Datos técnicos
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
---|---|
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 10 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 3,5 - 210 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 3.5 - 350 |
Familia de productos | VP-DBP10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 400 |
Espacio de montaje | ISO 6264-08-13-*-97 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula limitadora de presión |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Ninguno |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)
Industrial Valves
Folleto de producto
ES
(34.8 MB)
Industrial Valves
Folleto de producto
EN
(34.8 MB)