La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Blase 32L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/1.4571(kom
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Tipo de preferencia |
no |
Control de la vejiga |
Ninguno |
Volumen SB |
32 |
Material Vejiga |
NBR |
Material Cuerpo de la válvula de gas |
Acero inoxidable (NIRO)* |
Material Vejiga |
NBR |