Datos técnicos
Tipo de construcción | De rosca |
---|---|
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 12 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 120 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 14 |
Familia de productos | DWM12121Z |
Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
Espacio de montaje | 12121 |
Clase de ajuste | No ajustable |
Función | Compensador de presión diferencial |
Diferencia de presión de control [bar] | 6 |
Variante | Sin amortiguación, sin orificio de descarga |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folleto de producto
ES
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folleto de producto
EN
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folleto industrial
ES
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folleto industrial
EN
(0.5 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)