La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
N° de material |
4040585 |
Denominación del objeto |
KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
Tipo de construcción |
KHZF6 |
Anchura nominal DN |
25 |
Tipo de conexión |
Conexión con brida |
Conexión / designación de la brida |
Brida SAE |
Material de la carcasa, válvula de bola |
Acero |
Número de código del material |
Acero-acero-POM-NBR |
Protección de la superficie |
galvanizado |
Modelo de la palanca de mando |
Palanca de mando acodada |
Presión nominal. |
420 |
Presión nominal |
42 |
Presión nominal |
6000 |
Accionamiento |
Palanca manual |
Certificado de aceptación/prueba |
sin aceptación |
Orificios de sujeción |
sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre |
sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación |
sin control de la posición de conmutación |
Combinación |
sin KH - combinación |