La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PVV103-1-25FHRMPCS004-2500 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Tamaño |
PVV103-1 |
Rango de ajuste |
20-250 |
Desplazamiento |
25 |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Brida de fijación |
Brida de montaje ISO Ø 100 4 orificios |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm |
Juntas |
NBR |
Controlador |
Ajuste de presión de 2 etapas, ajustable |
Posición, puertos 1 |
Radial |