Datos técnicos
Prefiltro | Toploader OLF-5/4 |
---|---|
Tamaño | 4 elementos IX, ~8,9l/min |
Tipo | Móvil |
tipo de bomba | Bomba de engranajes con motor |
Tensión | 415 V-50 Hz-3 Ph |
Indicador de contaminación | VM 2 C.0 |
Equipamiento metrológico | sin |
Datos complementarios | Manguera de presión con rosca 5m |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
ES
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
EN
(2.9 MB)