PVV102-2-50FHRMA-2600 *

Número de pieza
4329762
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
Tamaño PVV102-2
Rango de ajuste 30-100
Desplazamiento 50
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 125 4 orificios
Eje Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
Juntas NBR
Controlador Sin
Posición, puertos 1 Radial