Datos técnicos
Medio de funcionamiento | B |
---|---|
Modelo | 1 |
Calefactor | Z |
Tensión | A=400V-50Hz-3Ph |
Tamaño del filtro | 05 |
Tipo de bomba de vacío | R |
Concepto de mando | S=Standard |
Equipamiento metrológico | Z |
Datos complementarios | Z |
Tamaño | 5 |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
ES
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
EN
(2.9 MB)