Datos técnicos
N° de material | 561209 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 420 |
Denominación del objeto | RP10A-01-C-NS-15-4 |
Tamaño nominal | 10 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 60 |
Presión de apertura [bar] | 1 |
Familia de productos | RP10A |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espacio de montaje | FC10-3 |
Clase de ajuste | No disponible |
Relación de pilotaje | 4 |
Función | Válvula de retención con apertura por piloto |
Función adicional | Junta tórica en el carrete de control |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto
ES
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto
EN
(0.28 MB)