Datos técnicos
N° de material | 562881 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | WS08Y-01M-C-N-0 |
Tamaño nominal | 8 |
Rango de caudal Q [l/min] | 2 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
F. prod. rango caudal [l/min] | 2 - 38 |
Bobina | sin bobina |
Rango de presión P [bar] | 5 - 350 |
Tipo de conector | sin bobina |
Familia de productos | WS08Y |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espacio de montaje | FC08-2 |
Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
Serie de válvulas | WS08Y-01 |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 2/2 vías |
Accionamiento manual de emergencia | sí |
Variante | Estándar |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia de empujar |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto
ES
(0.32 MB)
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto
EN
(0.32 MB)