Datos técnicos
Tipo de construcción | Tubería |
---|---|
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 20 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 350 |
Presión de apertura [bar] | 2 |
Familia de productos | RV-20 |
Qmáx válvulas [l/min] | 350 |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Clase de ajuste | No disponible |
Función | Válvula de retención |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto
ES
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto
EN
(0.38 MB)