Datos técnicos
N° de material | 705634 |
---|---|
Tipo de construcción | Tubería |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DRV-06-30.1/0 |
Tamaño nominal | 6 |
Función | Válvula estranguladora de retención |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 0 - 20 |
Presión de apertura [bar] | 0,5 |
Familia de productos | DRV-06 |
Q familia de productos [l/min] | 0 - 20 |
Qmáx válvulas [l/min] | 20 |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Clase de ajuste | Manual |
Variante | Acero inoxidable |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)