Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Función | Válvula de retención |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | Conexión en línea |
| Qmáx válvulas [l/min] | 70 |
| Familia de productos | RV-10 |
| Presión de apertura [bar] | 0,2 |
| F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 70 |
| Tamaño nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Pulgadas |
| Tipo de construcción | Tubería |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.