-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 4 |
---|---|
Lämmönkestävyys, kiinnike | -40 – +120 °C. |
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | Ei lisätietoja |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 18 |
Sarja DIN 3015 | Kevyt käyttö, elastomeerisella sisäkkeellä |
Materiaali, kiinnityselementit | Polyamidi |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Sileä sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Asennus C |