
Kiinnikkeet DIN 3015:n mukaan
DIN 3015:n mukaiset kiinnikkeet ovat edistyksellinen modulaarinen järjestelmä staattisille ja dynaamisille kuormille altistuvien putkien asennukseen.
Tarjolla on useita etuja:
Tarjolla on useita etuja:
- Iskujen, tärinän ja melun vaimennus sekä putkitoleranssien kompensointi elastomeerisisäkkeiden käytön avulla
- Vahva kantokyky varmistetaan pyälletyillä kiinnikkeen rungoilla
- Hitsauslevy yhdestä vedetystä kappaleesta
- Teräsosissa riittävä pinnan suojaus
- Pitävä yläpuolinen asennus muoviosien puristusvaikutuksen ansiosta
- Voidaan asentaa C-asennuskiskoihin, saatavilla myös C-hitsaustuilla
- Tehokas asennuskiskojen muttereiden tulpan/pultin asennus
- Selkeä ja siisti kaapeleiden reititys
- Koko DIN 3015 -tuotevalikoima yhdestä lähteestä
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Varastossa
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm]
0
valitse kaikki
Nollaa valinta
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm]
Sarja DIN 3015
0
valitse kaikki
Nollaa valinta
Sarja DIN 3015
Materiaali, kiinnityselementit
0
valitse kaikki
Nollaa valinta
Materiaali, kiinnityselementit
Koko DIN 3015
0
valitse kaikki
Nollaa valinta
Koko DIN 3015
Malli, osa DIN 3015
0
valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli, osa DIN 3015
Näytä lisää suodattimia
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.
Tuotteen yleiskuvaus
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.