-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Matériau filtrant | MM=Mobilemicron |
Finesse de filtration | 15 |
Type de raccordement | CS = Cost Saving (RKM) |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | F=Pressostat (pression refoulement) |
Bypass | 2,5 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | NR=Clapet anti-cavitation |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7108-00001.jpg)
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7108-00001.jpg)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7108-00002.jpg)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(0.42 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7108-00002.jpg)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7124-00001.jpg)
RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7124-00001.jpg)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit
EN
(5.25 MB)