-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Matériau filtrant | MM=Mobilemicron |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Indicateur d’encrassement | R=Manomètre, 2 couleurs |
Bypass | 2,5 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | NR=Clapet anti-cavitation |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.5 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)
RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit
EN
(5.25 MB)