-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Bride ISO |
Taille de raccordement | 38 |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Autres caractéristiques | DB=VA selon Mercedes-Benz |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange
FR
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange
EN
(1.34 MB)
FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(1.07 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)