MFD BN 180 AUF 10 E 5.0

Numéro de série
1279188
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
pmax [bar] 8
Matériau filtrant BN=Betamicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Indicateur d’encrassement E=Manomètre
Bypass 1,7 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques