-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Indicateur d’encrassement | UE=Manomètre à dépression |
Bypass | 0,2 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SF-SFM-SFF Filtre d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.33 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.61 MB)