-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
Finesse de filtration | 3 |
Type de raccordement | Filetage (métrique) |
Taille de raccordement | 22 X 1.5 |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)
BF Breather Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0 MB)
Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)