-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 3 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7114-00001.jpg)
LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.53 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7114-00001.jpg)
LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7126-00001.jpg)
LPF-TH Filtre en ligne thermique bypass
Liste des pièces de rechange
FR
(0.9 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7126-00001.jpg)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Liste des pièces de rechange
EN
(0.9 MB)