-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Indicateur d’encrassement | C=Interrupteur électrique |
Bypass | 3,5 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFX Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange
FR
(1.02 MB)
MFX Inline Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.54 MB)
MFX Filtre en ligne
Prospectus produit
FR
(0.6 MB)
MFX Inline Filter
Prospectus produit
EN
(0.52 MB)