-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | À visser |
---|---|
Matériau d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 420 |
Taille nominale | 8 |
Plage de réglage press. [bar] | 25 - 420 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de pression [bar] | 5 - 345 |
Famille de produits | DB08A |
Qmax valves [l/mn] | 38 |
Implantation | FC08-2 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Limiteur de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun(e) |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
FR
(0.26 MB)
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
EN
(0.26 MB)