-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 3046164 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | WK10H-01-C-V-0 |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 0 - 23 |
Bobine | sans bobine |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Type de connecteur | sans bobine |
Famille de produits | WK10H |
Qmax valves [l/mn] | 23 |
Implantation | FC10-4 |
Type de bobine | 40-1836 |
Série des valves | WK10H-01 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeurs à 4/3 voies |
Commande manuelle d’urgence | aucun |
Variante | standard |
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WK10H-01 Distributeur à tiroir 4/3
Prospectus produit
FR
(0.31 MB)
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
EN
(0.29 MB)