-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ancien code de commande | HRS 7 S 133 AL ST M BL |
---|---|
Couple de serrage, boulon | 250 Nm |
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Résistance aux températures, serrage | -60 à +180 °C. |
Taille DIN 3015 | Taille 7 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL FR
Information produit
FR
(0.2 MB)