-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 3047268 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHN-Rp1/4-2232-16X-DVGW |
Construction | KHN |
Diamètre nominal DN | 6 |
Type de raccordement | Taraudage |
Raccordement / désignation bride | Rp |
Norme | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Laiton |
Identifiant matériau | Laiton-Laiton-PTFE-NBR |
Traitement de surface | nickelé |
Exécution levier de commande | Levier de commande coudé |
Cote sur plats | SW06.3 |
Pression nominale. | 4 |
Pression nominale | 0.4 |
Pression nominale | 58 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | autres |
Perçages de fixation | sans perçages de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.69 MB)
Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression
Prospectus produit
FR
(0.25 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression en acierinoxydable
Prospectus produit
FR
(0.25 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.26 MB)