-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ancien code de commande | HRERS 2 S 14 PP ST M BL |
---|---|
Couple de serrage, boulon | 12 Nm |
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Résistance aux températures, serrage | -30 à +90 °C. |
Taille DIN 3015 | Taille 2 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3053742 HRERS 2 A 14 PP ST M BL EN
Information produit
FR
(0.23 MB)
3053742 HRERS 2 A 14 PP ST M BL EN
Information produit
EN
(0.23 MB)
3053742 HRERS 2 A 14 PP ST M BL FR
Information produit
FR
(0.23 MB)