-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 3064082 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | WK08Y-60M-C-N-0 |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 19 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 0 - 19 |
Bobine | sans bobine |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Type de connecteur | sans bobine |
Famille de produits | WK08Y |
Qmax valves [l/mn] | 19 |
Implantation | FC08-4 |
Type de bobine | 40-1836 |
Série des valves | WK08Y-60 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeurs à 4/2 voies |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | Implantation spécifique |
Commande manuelle d'urgence | Main d'urgence à appuyer |
Variante | résistance de débit reduite |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
FR
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
EN
(0.41 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)