-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | À visser |
---|---|
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 5 |
Plage de pression de réglage [bar] | 10 - 100 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 10 - 350 |
Famille de produits | DZ5E |
Qmax valves [l/mn] | 20 |
Espace de montage | 06020 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Soupape de mise en circuit |
Pression de réglage [bar] | 70 |
Variante | Surface galvanisée |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DZ5E Pressure Sequence Valve
Prospectus produit
FR
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)