-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | À visser |
---|---|
Matériau d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 400 |
Taille nominale | 12 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de pression [bar] | 30 - 400 |
Famille de produits | DB12120A |
Qmax valves [l/mn] | 110 |
Implantation | 12120A |
Mode de réglage | Étanchéité par capuchon d’étanchéité |
Fonctionnement | Limiteur de pression CE+TÜV |
Variante | Homologué CE + TÜV |
Fonction supplementaire | aucun(e) |
Pression de réglage CE [bar, l/mn] | 325BAR,110L/MIN |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Prospectus produit
FR
(0.66 MB)
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Prospectus produit
EN
(0.66 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)