-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 3136514 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 250 |
Désignation de l’objet | WS08W-30-C-N-0 |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de débit [l/min] | 0 - 19 |
Bobine | sans bobine |
Plage de pression P [bar] | 0 - 250 |
Type de connecteur | sans bobine |
Famille de produits | WS08W |
Qmax valves [l/mn] | 19 |
Implantation | FC08-2 |
Type de bobine | 40-1836 |
Série des valves | WS08W-30 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeurs à 2/2 voies |
Commande manuelle d’urgence | aucun |
Variante | avec tamis |
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
Variante | avec tamis |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
FR
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit
FR
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit
EN
(0.37 MB)