-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ancien code de commande | HRRLE 2 S 2X16 PP 107/2 ST M10 |
---|---|
Application, serrage | Câble + montage de flexible |
Résistance aux températures, serrage | -30 à +90 °C. |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL FR
Information produit
FR
(0.14 MB)