-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Matériau filtrant | XX=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | 0 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 2 pouces |
Indicateur d’encrassement | E=Manomètre |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Taille MRF | 2=Diamètre de réservoir 220 mm |
Matériau du corps | E=Acier inoxydable |
Nombre d’éléments | 5 |
Longueur d’élément | 40 inch |