-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 3275144 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DWM12121Z-22-C-N-05 |
Taille nominale | 12 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de pression [bar] | 5 - 14 |
Famille de produits | DWM12121Z |
Qmax valves [l/mn] | 120 |
Implantation | 12121 |
Mode de réglage | non ajustable |
Fonctionnement | Balance de pression |
Différ. de pression com. [bar] | 5 |
Variante | amorti, sans trou de décharge |
Fonction supplementaire | aucun(e) |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Prospectus produit
EN
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Brochure industrie
FR
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Brochure industrie
EN
(0.5 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)