-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 3278567 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 250 |
Désignation de l’objet | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de pression [bar] | 5 - 17 |
Famille de produits | DWM08130Z |
Qmax valves [l/mn] | 40 |
Implantation | 08130 |
Mode de réglage | non ajustable |
Fonctionnement | Balance de pression |
Différ. de pression com. [bar] | 17 |
Variante | non amorti, sans trou de déch. |
Fonction supplementaire | aucun(e) |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM08130Z Pressure Compensator
Prospectus produit
FR
(0.31 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Prospectus produit
EN
(0.31 MB)