-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
---|---|
Série CX | 2/2 voies |
Fonction de commutation CX | NC |
Pression nominale - CX | 0–100 bar |
Diamètre nominal DN CX | 10 |
Taille de raccordement CX | G 1/2 |
Matériau du corps CX | Laiton |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 2.5 |
Tension solénoïde principal [V] | 24V DC |
Puissance absorbée [W] | 44 |
Raccord électrique solénoïde principal | avec GSD EN 175301-803 (WS) |
Joint statique | FPM |
Joint dynamique | PTFE |
Joint de siège de soupape | PTFE |
Code de commande CX | CX05 (2/2 - D) |
Équerre de maintien CX | sans équerre de maintien |
Surveillance de la position de commutation CX | sans indicateur de position de commutation |
Commande d’urgence manuelle CX | sans commande d’urgence manuelle |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
Vanne coaxiale 2/2 CX02 à CX05 à pilotagektgesteuert
Prospectus produit
FR
(0.45 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Prospectus produit
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.8 MB)