CX06 -2/2-F/C-2/10/064/034/PV-24V-WS-SD

Numéro de série
3440580
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
Réception / certificat de contrôle sans réception
Série CX 2/2 voies
Fonction de commutation CX NC
Pression nominale - CX 0–64 bar
Diamètre nominal DN CX 10
Taille de raccordement CX G 3/4
Matériau du corps CX Laiton
Joint statique FPM
Joint dynamique FPM
Joint de siège de soupape PTFE
Code de commande CX CX06 (2/2 - F)
Équerre de maintien CX sans équerre de maintien
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0.86 MB)

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.8 MB)