-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
---|---|
Type FSA / FSK | FSK |
Taille nominale FSA/FSK | 127 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | FPM |
Joint plat / joint torique | 0 |
Exécution connecteur FSK | M12x1 - 4P (4 pôles) |
Fonction de commutation FSK | Contact de repos (NC) |
Géométrie du tuyau | Ovale |
Matériau du tuyau | PA |
Matériau du cadre FSK | Aluminium |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Vis de fixation FSK | M12 |
Rondelle de contraste | sans |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Protection de surface | Acier zingué (vis+écrou) |
Pression nominale [bar] | 0.5 |
Pression nominale [MPa] | 0.05 |
Forme de connecteur FSK | carré (SEW) |
Matériau élément de raccordement FSK | PA |
Points de commutation | 1SP |
Autres caractéristiques | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3471905 FSK 127 24O 12SEW EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3471905 FSK 127 24O 12SEW EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3471905 FSK 127 24O 12SEW FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Indicateur de niveau/Contrôleur de niveau/Thermocontacteur
Prospectus produit
FR
(0.6 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Prospectus produit
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Prospectus produit
FR
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Prospectus produit
EN
(0.61 MB)