-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | Montage sur embase |
---|---|
Matériau d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 10 |
Plage de réglage press. [bar] | 3,5 - 210 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de pression [bar] | 3.5 - 350 |
Famille de produits | VP-DBP10 |
Qmax valves [l/mn] | 400 |
Implantation | ISO 6264-08-13-*-97 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Limiteur de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun(e) |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)