-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Préfiltre | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Taille | 1 élément IX, ~2,2 l/mn |
Type | Stationnaire |
type de pompe | Pompe à engrenages avec moteur |
Tension | 415V-50Hz-3Ph |
Indicateur de colmatage | VM 2 BM.1 |
Équipement de mesure | sans |
Indications complémentaires | Interrupteur M/A+disjoncteur |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
FR
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
EN
(2.9 MB)