-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille | PVV102-2 |
---|---|
Plage de réglage | 30-100 |
Déplacement | 40 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Bride de montage | ISO mounting flange Ø125 4-hole |
Arbre | ISO keyed shaft Ø32mm |
Joints | NBR |
Contrôleur | Without |
Position, ports 1 | Radial |